Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Senzor položaja žice, DST X800, 4800 mm

098G2007

null: 10 - 36, Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 8 pin, Merni opseg [mm]: 4800, Ključ specifikacije: SO1R4800HC1 0033X00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodaciNO
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signalCAN-open
Ključ specifikacijeSO1R4800HC1 0033X00
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R4800HC1 0033X00
Merni opseg [mm]4800 mm
Naziv proizvodaSenzor položaja žice
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaGSH
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Standard električne konekcijeIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDST X800
Tip strujnog kolaRedundant
UL ocenaNo
Veličina električne konekcije8 pin

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.822 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Zapremina4.451 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428647038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm