Senzor položaja žice, DST X800, 1800 mm
098G2003
null: 10 - 36, Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 8 pin, Merni opseg [mm]: 1800, Ključ specifikacije: SO1R1800HC1 0033X00
098G2003
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci | NO |
| Električna konekcija | M12 x 1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Ključ specifikacije | SO1R1800HC1 0033X00 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | Sensor DST X800-SO1R1800HC1 0033X00 |
| Merni opseg [mm] | 1800 mm |
| Naziv proizvoda | Senzor položaja žice |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GSH |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Standard električne konekcije | IEC 61076-2-101 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | DST X800 |
| Tip strujnog kola | Redundant |
| UL ocena | No |
| Veličina električne konekcije | 8 pin |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.733 Kilogram |
| Neto težina | 0.53 Kilogram |
| Zapremina | 4.451 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |