Rotacioni senzor položaja, DST X520, 180 °
098G1534
null: 9 - 36, Električna konekcija: M12, Standard električne konekcije: NIJEDNO, Smer rotacije: CW, Ključ specifikacije: FS180000HC11100 0033A01
098G1534
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci | PKIT 384 MAGNET |
| Dužina kabla [m] | 0.100 m |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Ključ specifikacije | FS180000HC11100 0033A01 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Komentari uz električnu kon. | M12 muška preštampana kon. sa 5 pina |
| Material Description | Sensor DST X520-FS180000HC11100 0033A01 |
| Naziv proizvoda | Rotacioni senzor položaja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GRN |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Smer rotacije | CW |
| Standard električne konekcije | NIJEDNO |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | DST X520 |
| Tip strujnog kola | Single |
| Ugao/kanal 1 [°] | 180 ° |
| UL ocena | No |
| Veličina električne konekcije | 5 pina |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.124 Kilogram |
| Neto težina | 0.041 Kilogram |
| Zapremina | 0.695 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |