Rotacioni senzor položaja, DST X520, 180 °
098G1532
null: 9 - 36, Električna konekcija: AMP SuperSeal, Standard električne konekcije: 282108-1, Smer rotacije: CCW + CW, Ključ specifikacije: AS180000HC14000 0033A00
098G1532
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci | PKIT 384 MAGNET(B) |
| Električna konekcija | AMP SuperSeal |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Ključ specifikacije | AS180000HC14000 0033A00 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC14000 0033A00 |
| Naziv proizvoda | Rotacioni senzor položaja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GRN |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Smer rotacije | CCW + CW |
| Standard električne konekcije | 282108-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | DST X520 |
| Tip strujnog kola | Single |
| Ugao/kanal 1 [°] | 180 ° |
| UL ocena | No |
| Veličina električne konekcije | 6 pin |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Zapremina | 0.253 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |