Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotacioni senzor položaja, DST X520, 180 °

098G1520

null: 9 - 36, Električna konekcija: AMP SuperSeal, Standard električne konekcije: 282108-1, Smer rotacije: CW, Ključ specifikacije: DST X520-AR180180HA1100 L033A0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodaciA - PKIT384 MAGNET
Električna konekcijaAMP SuperSeal
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signal0.5 - 4.5 V
Ključ specifikacijeDST X520-AR180180HA1100 L033A0
Količina po formatu pakovanja20 pc
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180HA11000 L033A00
Naziv proizvodaRotacioni senzor položaja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaGRN
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Smer rotacijeCW
Standard električne konekcije282108-1
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDST X520
Tip strujnog kolaRedundant
Ugao/kanal 1 [°]180 °
Ugao/kanal 2 [°]180 °
UL ocenaNo
Veličina električne konekcije6 pin

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.036 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279779202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm