Rotacioni senzor položaja, DST X520, 45 °
098G1515
null: 5, Električna konekcija: Kabl, Standard električne konekcije: NIJEDNO, Smer rotacije: CW, Ključ specifikacije: FS045000LA11100 0033A
098G1515
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci | A |
| Dužina kabla [m] | 0.100 m |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | FS045000LA11100 0033A |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Sensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01 |
| Naziv proizvoda | Rotacioni senzor položaja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GRN |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Smer rotacije | CW |
| Standard električne konekcije | NIJEDNO |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | DST X520 |
| Tip strujnog kola | Single |
| Ugao/kanal 1 [°] | 45 ° |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.121 Kilogram |
| Neto težina | 0.041 Kilogram |
| Zapremina | 0.695 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279620009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |