Rotacioni senzor položaja, DST X510, 60 °
098G1005
null: 5, Električna konekcija: Deutsch, Standard električne konekcije: DT04-6P, Smer rotacije: CW + CCW, Ključ specifikacije: DR060060LA13A00 0033X00
098G1005
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Deutsch |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | DR060060LA13A00 0033X00 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | Sensor DST X510-DR060060LA13A00 0033X00 |
| Naziv proizvoda | Rotacioni senzor položaja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GRA |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CE |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Smer rotacije | CW + CCW |
| Standard električne konekcije | DT04-6P |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | DST X510 |
| Tip strujnog kola | Redundant |
| Ugao/kanal 1 [°] | 60 ° |
| Ugao/kanal 2 [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
| Veličina električne konekcije | 6 pin |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.082 Kilogram |
| Neto težina | 0.07 Kilogram |
| Zapremina | 0.253 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428680134 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |