Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Senzor nagiba, DST X730, 85 °

098G3512

null: 10 - 36, Električna konekcija: M12 x 1, Tip osovine: Dualno, Ključ specifikacije: MOR085085HC10 L033X00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodaciNO
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signalCAN-open
Ključ specifikacijeMOR085085HC10 L033X00
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionSensor DST X730-MOR085085HC10 L033X00
Merni opseg 1 [°]85 °
Merni opseg 2 [°]85 °
Naziv proizvodaSenzor nagiba
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaGIT
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Standard električne konekcijeIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip osovineDualno
Tip proizvodaDST X730
Tip strujnog kolaRedundant
UL ocenaNo
Veličina električne konekcije5 pina

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.348 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Zapremina1.008 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162518984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm