Senzor nagiba, DST X720, 85 °
098G3028
null: 10 - 36, Električna konekcija: M12 x 1, Tip osovine: Pojedinačno, Ključ specifikacije: MOS085000HA30 0033X00
098G3028
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci | NO |
| Električna konekcija | M12 x 1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | 4 - 20 mA |
| Ključ specifikacije | MOS085000HA30 0033X00 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS085000HA30 0033X00 |
| Merni opseg 1 [°] | 85 ° |
| Naziv proizvoda | Senzor nagiba |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GIG |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Standard električne konekcije | IEC 61076-2-101 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip osovine | Pojedinačno |
| Tip proizvoda | DST X720 |
| Tip strujnog kola | Single |
| UL ocena | No |
| Veličina električne konekcije | 5 pina |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.29 Kilogram |
| Neto težina | 0.2 Kilogram |
| Zapremina | 0.945 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162662465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |