Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Senzor nagiba, DST X720, 20 °

098G3017

null: 5, Električna konekcija: Kabl, Tip osovine: Pojedinačno, Ključ specifikacije: FOR020020LA10 0033X01

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodaciNO
Dužina kabla [m]0.100 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeFOR020020LA10 0033X01
Količina po formatu pakovanja6 pc
Material DescriptionSensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01
Merni opseg 1 [°]20 °
Merni opseg 2 [°]20 °
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaSenzor nagiba
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaGIG
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Standard električne konekcijeNIJEDNO
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip osovinePojedinačno
Tip proizvodaDST X720
Tip strujnog kolaRedundant
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.424 Kilogram
Neto težina0.255 Kilogram
Zapremina3.974 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162431368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm