Senzor nagiba, DST X720, 10 °
098G3014
null: 10 - 36, Električna konekcija: Kabl, Tip osovine: Dualno, Ključ specifikacije: FOS010000HC10 0033X10
098G3014
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci | NO |
| Dužina kabla [m] | 1.000 m |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Ključ specifikacije | FOS010000HC10 0033X10 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X10 |
| Merni opseg 1 [°] | 10 ° |
| Naziv proizvoda | Senzor nagiba |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GIG |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Standard električne konekcije | NIJEDNO |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip osovine | Dualno |
| Tip proizvoda | DST X720 |
| Tip strujnog kola | Single |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.452 Kilogram |
| Neto težina | 0.3 Kilogram |
| Zapremina | 3.974 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162293645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |