Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Senzor nagiba, DST X710, 45 °

098G2528

null: 36, Električna konekcija: Kabl, Tip osovine: Dualno, Ključ specifikacije: X710-FO045000HC11 0033X01

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodaciNO
Dužina kabla [m]0.100 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signalCANopen
Ključ specifikacijeX710-FO045000HC11 0033X01
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionSensor DST X710-FO045000HC11 0033X01
Merni opseg 1 [°]45 °
Naziv proizvodaSenzor nagiba
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaGIB
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Standard električne konekcijeNIJEDNO
Supply voltage [V] DC36.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip osovineDualno
Tip proizvodaDST X710
Tip strujnog kolaSingle
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.101 Kilogram
Neto težina0.041 Kilogram
Zapremina0.699 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162717783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm