Jedinica za praćenje, PR-SC4K Direct
300B4311
Oblast primene: Praćenje, alarm, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
300B4311
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 4 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 6 pc |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Temperatura |
| Funkcije proizvoda | Upravljanje alarmima |
| Grupa proizvoda | Uređaj za telemetriju |
| Identični proizvod | 300B4302 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | DEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Jedinica za praćenje |
| Oblast primene | Praćenje, alarm |
| Odobrenje | CE |
| Potrošnja[W] | 10.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | PR-SC4K Direct |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.872 Kilogram |
| Neto težina | 0.685 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428650595 |