Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Jedinica za praćenje, PR-SC4 Modbus

300B4310

Oblast primene: Praćenje, alarm, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaTemperatura
Funkcije proizvodaUpravljanje alarmimaKomunikacija preko sabirnice
Grupa proizvodaUređaj za telemetriju
Identični proizvod300B4301
Količina po formatu pakovanja1 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaJedinica za praćenje
Oblast primenePraćenje, alarm
OdobrenjeCE
Potrošnja[W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Tip proizvodaPR-SC4 Modbus
Vrsta komunikacijeModbus RS485 RTU

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.785 Kilogram
Neto težina0.69 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588