Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0100
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| Grupa proizvoda | Metering unit |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Flat Station G 2.0 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Flat Station G 2.0 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17.634 Kilogram |
| Neto težina | 16 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |