Danfoss logo
Termostati, Veria WT45, Vrsta senzora: Prostorija + pod, 16-product-details

Termostati, Veria WT45, Vrsta senzora: Prostorija + pod, 16

189B4072

Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: LED

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BojaCrna
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa20
Maksimalno omsko opterećenje [A]16
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Napon napajanja [V] AC230 V
OpisVeria Control WT45 Black
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]2.50 W
Specifikacije
Vrednost
Product line21
RoHS usklađenost za KinuYes
Širina [mm]86.00 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Tip proizvodaVeria WT45
U okviru OEEOYes
Visina [mm]86 mm
Vrsta ekranaLED
Vrsta senzoraProstorija + pod
Warranty type2-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina285 Gram
Neto težina150 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097