Termostati, Veria WT45, Vrsta senzora: Prostorija + pod, 16
189B4071
Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: LED
189B4071
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Boja | Bela |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP klasa elementa | 20 |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Opis | Veria Control WT45 White |
| Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] | 2.50 W |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura – pod [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura – pod [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura – soba [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura – soba [°C] [Min] | 5 °C |
| Tip proizvoda | Veria WT45 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Vrsta ekrana | LED |
| Vrsta senzora | Prostorija + pod |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 285 Gram |
| Neto težina | 150 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |