Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0136

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Boja spoljne oplateŽuta
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina mrežice [m]5.00 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]12
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]250 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]2.50 m²
OdobrenjeCE
OpisVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]120 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Širina mrežice[m]0.5 m
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaVeria QM 100
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.66 Kilogram
Neto težina1.643 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina12.825 Liter
EAN/UPC5703466206690