PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 2500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S121-IS10-2500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.001 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.001 Kilogram |