MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000
188X7503
Length [mm]: 5000
188X7503
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 5000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S121-IS10-5000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 99 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 99 Kilogram |