MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500
188X7445
Length [mm]: 1500
188X7445
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S113 IS PN25 DN250,IPE F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S113-IS25-1500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.001 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.001 Kilogram |