MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600
188X7013
Length [mm]: 600
188X7013
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 600.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | SF101-IS10-600 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 66.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 66.4 Kilogram |