MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000
188X6546
Length [mm]: 6000
188X6546
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 6000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S81-IS10/16/25-5000/6000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 40.8 Kilogram |