Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500

188X5319

Length [mm]: 1500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1500.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1500 DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS43-IS16-1500
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.001 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina0.001 Kilogram