Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 1

183B6500

EvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOptional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W1 StS
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Specifikacije
Vrednost
PipingPPS composite
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip podstaniceType 1
Tip proizvodaEvoFlat 4.0 PRO W
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Water hammer arresterOptional

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.54 Kilogram
Neto težina10.04 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina79.909 Liter
EAN/UPC5715162513330