Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Bottom, 65 kW, Brazed copper, Type 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOptional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Optional
Kapacitet grejanja [kW] [Max]18 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVECL220
Nepovratni ventilYes
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Specifikacije
Vrednost
PipingPPS composite
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]65 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole GElectronic + delta p controller
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat 4.0 M PRO AT
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"
Water hammer arresterOptional

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.54 Kilogram
Neto težina11.04 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913