MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-1000
181H2624
Length [mm]: 1000
181H2624
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L1000 FC MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S19A-DG16-1000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 26 Kilogram |