MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 493.286 Liter |