MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300
181H2366
Length [mm]: 1300
181H2366
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1300.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S43-IS16-1300 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 61.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 61.8 Kilogram |