MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000
181H1846
Length [mm]: 4000
181H1846
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 4000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S110-IS25-4000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 93 Kilogram |
| Neto težina | 93 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 7.985 Cubic meter |