Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000

181H1732

Length [mm]: 3000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]3000.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L3000 FEA DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS100-IS16-3000
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina55 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina55 Kilogram