MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500
181H1731
Length [mm]: 2500
181H1731
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 2500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S100-IS16-2500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 41.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 41.8 Kilogram |