Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600

181H1722

Length [mm]: 600
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]600.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
Specifikacije
Vrednost
ModelS100-IS06-600
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina41.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina41.8 Kilogram