Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500

181H1546

Length [mm]: 2500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]2500.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS81-IS06/10-2500
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina47 Kilogram