MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500
181H1540
Length [mm]: 1500
181H1540
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S81-IS06/10-1500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 36.9 Kilogram |
| Neto težina | 36.9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2.79 Cubic meter |