MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-2000
181H1475
Length [mm]: 2000
181H1475
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 2000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S65-IS16-2000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 34.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 34.8 Kilogram |