Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500

181H1452

Length [mm]: 1500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1500.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L1500 DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS65-IS06-1500
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina34.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina34.8 Kilogram