PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-1000
181H1424
Length [mm]: 1000
181H1424
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S64-IS10-1000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 41.9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 41.9 Kilogram |