PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS06-2000
181H1333
Length [mm]: 2000
181H1333
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 2000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS6 L2000 DP PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S62-IS06-2000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31.2 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 31.2 Kilogram |