PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG10/16-500
181H1101
Length [mm]: 500
181H1101
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L500 FEA ASME DP PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S47-IG10/16-500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.6 Kilogram |
| Neto težina | 15.6 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.549 Cubic meter |