Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300

181H0887

Length [mm]: 1300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1300.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1300 DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS43-IS10-1300
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina29.6 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina29.6 Kilogram