Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]600.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS43-IS10-600
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.98 Cubic meter