Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2000

181H0829

Length [mm]: 2000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]2000.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS41/S42-IS10/16-2000
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina26 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina26 Kilogram