Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500

181H0828

Length [mm]: 1500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1500.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS41/S42-IS25-1500
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina26 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina26 Kilogram