MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300
181H0826
Length [mm]: 1300
181H0826
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1300.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1300 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS25-1300 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23 Kilogram |
| Neto težina | 23 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.309 Cubic meter |