MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-600
181H0720
Length [mm]: 600
181H0720
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 600.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S37 IS L600 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S37-IS10/16-600 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 21 Kilogram |