Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300

181H0676

Length [mm]: 1300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1300.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS36-IS10/16-1300
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21.1 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina21.1 Kilogram