MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000
181H0675
Length [mm]: 1000
181H0675
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-1000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 42.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 42.4 Kilogram |