MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-750
181H0606
Length [mm]: 750
181H0606
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 750.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L750F.clos.,min.w |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-750 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 15.5 Kilogram |