Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300

181H0533

Length [mm]: 1300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1300.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS25 L1300 FEA DP MW
Specifikacije
Vrednost
ModelS21/S22-IS25-1300
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.665 Cubic meter